Cuscinetti ad 1 corona di sfere

S6302EEFG1 - SNR

S6302EEFG1

SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno42 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno13 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno24,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno36,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,087 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico8,8 kN
C0 - Capacità carico statico5,4 kN
Cu - Carico limite a fatica0,25 kN
f0 - Coefficiente12.32
Tmin - Temp min di funzionamento-10 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)2,558 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)4,442 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,447 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,724 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,365 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI20 mm
da max - Diametro massimo spalla AI24,3 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE37 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image