SENTINEL Series: Stainless steel deep groove ball bearing, with pressed stainless steel cage, stainless steel ball, seals with stainless steel frame on both sides, food solid lubrication LUBSOLID "Full Pack".
Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
25 mm
D - Diametro Esterno
62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
17 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno
36 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
53,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
1,1 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
0,237 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
17,2 kN
C0 - Capacità carico statico
11,5 kN
Cu - Carico limite a fatica
0,52 kN
f0 - Coefficiente
12.41
Tmin - Temp min di funzionamento
-10 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
80 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
2,574 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
4,426 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
3,515 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
1,758 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,368 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
31,5 mm
da max - Diametro massimo spalla AI
36 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
55,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento