Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
SA6504014L è un ammortizzatore del marchio SNR per asse anteriore sinistro, a gas, progettato per le stesse BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 e Serie 3 E90/E91/E92/E93, garantendo una tenuta di strada conforme alle specifiche originali senza necessità di adattamenti.
L’ammortizzatore destro è disponibile con il riferimento SA6504013R
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Shock Absorber Design Jambe de suspension Fitting position Avant gauche Shock absorber type Gaz Related product SA65040.13R Shock absorber clamping mode Goujon en haut Tube diameter 52 mm Piston Rod Diameter 22 mm Rod thread M12X150 Shock absorber system Bitube Weight 4,175 kg
OE Equivalents BMW 31306771177 BMW 31306777093 BMW (BRILLIANCE), BMW 31314036119 BMW 31316768215 BMW 31316768223 BMW 31316768915 BMW 31316771553 BMW 31316771557 BMW 31316771723 BMW 31316771727 BMW 31316772917 BMW 31316772921 BMW 31316772923 BMW 31316780075 BMW 31316782329 BMW 31316782857 BMW 31316783995 BMW 31316785589 BMW 31316785593 BMW 31316786001 BMW 31316786005 BMW 31316786007 BMW 31316786009 BMW 31316786013 BMW 31316786015 BMW 31316786017 BMW 31316786019 BMW 31316786023 BMW 31316786029 BMW 31316796155 BMW 31318036005 BMW 6768915 BMW 6771553 BMW 6771723 BMW 6772921 BMW 6780075 BMW 6782329 BMW 6783995 BMW 6786017 Automotive Compatibility BMW 1 SERIES 1 SERIES 11/2007 => - - BMW 3 Series 3 Series => 05/2008 - - BMW SERIE 1 SERIE 1 I => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 V => - - BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES 3 SERIES => - -