Riferimento SA66840.20L
SA6684020L è un ammortizzatore a gas del marchio SNR per asse anteriore sinistro, destinato alle stesse Peugeot 5008 di prima generazione, offrendo una sostituzione completa ed equilibrata della sospensione anteriore sul lato guida.
L’ammortizzatore destro è disponibile con il riferimento SA6684019R
Il kit contiene le seguenti referenze
- SA66840.20L
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Related product | SA66840.19R |
| Fitting position | Avant gauche |
| Shock absorber type | Gaz |
| Shock absorber system | Bitube |
| Shock Absorber Design | Jambe de suspension |
| Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
| Tube diameter | 50 mm |
| Piston Rod Diameter | 22 mm |
| Rod thread | M12X125 |
| Weight | 6,055 kg |