Cuscinetti ad 1 corona di sfere

SC02A72LBLUC3/1KQMV1 - NTN

SC02A72LBLUC3/1KQMV1

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno15 mm
D - Diametro Esterno26 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeC3
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2,08 kN
C0 - Capacità carico statico1,26 kN
Cu - Carico limite a fatica0,06 kN
f0 - Coefficiente15.8
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image