SESPA210CCE - SNR

SESPA210CCE

Corpo in acciaio inossidabile, cuscinetto-inserto a sfere in acciaio inossidabile con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, grasso alimentare
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
A - Larghezza alloggiamento51 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento29 mm
B - Larghezza Anello interno30,2 mm
d - diametro interno50 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola69,9 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio100 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio19 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto57,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento13 mm
H2 - Altezza alloggiamento117 mm
J - Distanza fori di fissaggio101,6 mm
L - Lunghezza alloggiamento140 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM16
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto10 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi91,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35 kN
C0 - Capacità di carico statico23,1 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,91 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8,3 N-m