Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti , in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - diametro interno 25 mm d1 - Grande diametro interno 30 mm a - Lunghezza dell'alloggiamento 165 mm b - Larghezza del piede dell'alloggiamento 46 mm C - Altezza base alloggiamento 19 mm g - Larghezza sede cuscinetto 25 mm h - Altezza al centro del cuscinetto 40 mm h1 - Altezza dell'alloggiamento 74 mm I - Altezza a metà larghezza del supporto 67 mm I1 - Larghezza sopra TS 89 mm I2 - Larghezza sopra TA 143 mm I3 - Larghezza sopra V-ring 85 m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) 130 mm m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) 116 mm n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi 28 mm m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) 152 mm n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio 32 mm u - Larghezza foro di montaggio 15 mm v - Lunghezza foro di montaggio 20 mm D - diametro esterno cuscinetto 52 mm B - Larghezza RD 7,5 mm Quantità iniziale grasso 30 cm³ Diametro perni di centratura 5 mm m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori 101 mm
TENUTE E COPERCHI Tenuta DS SC 205 DS Tenuta LA SC 205 LA Tenuta FS SC 205 FS Tenuta TA SC 205 TA Rivestimento estremità EC SC506-605EC Opzione V-ring V30A
VITI G - Viti di fissaggio M12 Coppia raccomandata viti di fissaggio 65 N-m Viti di connessione M10x40 Coppia raccomandata viti di connessione 35 N-m Carichi massimi 120° 60 kN Carichi massimi 150° 35 kN Carichi massimi 180° 30 kN
CARICHI DI ROTTURA Carico di rottura a P 0° 180 kN Carico di rottura a P 55° 160 kN Carico di rottura a P 90° 95 kN Carico di rottura a P 120° 70 kN Carico di rottura a P 150° 60 kN Carico di rottura a P 180° 80 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE Disco di regolazione RDC205
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 Cuscinetto 1205 Anello di fissaggio (x2) FR52x5x3
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 Cuscinetto 2205 Anello di fissaggio (x2) FR52x3,5x3,5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 Cuscinetto 22205 Anello di fissaggio (x2) FR52x3,5x3,5