Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 35 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 45 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 185 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 52 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 22 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 34 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 50 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 93 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 82 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 94 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 148 mm |
| I3 - Larghezza sopra V-ring | 104 |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 150 mm |
| m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) | 135 mm |
| n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi | 25 mm |
| m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) | 172 mm |
| n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio | 38 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 15 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 20 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 72 mm |
| B - Larghezza RD | 9 mm |
| Quantità iniziale grasso | 65 cm³ |
| Diametro perni di centratura | 5 mm |
| m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori | 113 mm |

| TENUTE E COPERCHI | | Tenuta DS | SC 207 DS |
| Tenuta LA | SC 207 LA |
| Tenuta FS | SC 207 FSS |
| Tenuta TA | SC 207 TA |
| Tenuta SV | SC 207 SV |
| Rivestimento estremità EC | SC509EC |
| Opzione V-ring | V45A |
| VITI | | G - Viti di fissaggio | M12 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 65 N-m |
| Viti di connessione | M10x45 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 35 N-m |
| Carichi massimi 120° | 60 kN |
| Carichi massimi 150° | 35 kN |
| Carichi massimi 180° | 30 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 224 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 190 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 121 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 85 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 80 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 95 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Disco di regolazione | RDC207 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1207 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR72x8,5x3 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2207 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR72x5,5x3 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 22207 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR72x5,5x3 |