Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 55 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 65 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 255 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 70 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 28 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 44 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 70 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 127 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 95 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 107 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 162 mm |
| I3 - Larghezza sopra V-ring | 117 |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 210 mm |
| m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) | 200 mm |
| n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi | 40 mm |
| m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) | 234 mm |
| n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio | 49 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 18 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 24 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 100 mm |
| B - Larghezza RD | 9 mm |
| Quantità iniziale grasso | 180 cm³ |
| Diametro perni di centratura | 6 mm |
| m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori | 162 mm |

| TENUTE E COPERCHI | | Tenuta DS | SC 211 DS |
| Tenuta LA | SC 211 LA |
| Tenuta FS | SC 211 FSS |
| Tenuta TA | SC 211 TA |
| Tenuta SV | SC 211 SV |
| Rivestimento estremità EC | SC513-611EC |
| Opzione V-ring | V65A |
| VITI | | G - Viti di fissaggio | M16 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
| Viti di connessione | M16x60 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 150 N-m |
| Carichi massimi 120° | 180 kN |
| Carichi massimi 150° | 100 kN |
| Carichi massimi 180° | 90 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 355 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 280 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 170 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 125 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 118 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 145 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Disco di regolazione | RDC211 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1211 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR100x11,5x4 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2211 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR100x9,5x4 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 22211 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR100x9,5x4 |