Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti , in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - diametro interno 60 mm d1 - Grande diametro interno 70 mm a - Lunghezza dell'alloggiamento 255 mm b - Larghezza del piede dell'alloggiamento 70 mm C - Altezza base alloggiamento 30 mm g - Larghezza sede cuscinetto 48 mm h - Altezza al centro del cuscinetto 70 mm h1 - Altezza dell'alloggiamento 133 mm I - Altezza a metà larghezza del supporto 105 mm I1 - Larghezza sopra TS 119 mm I2 - Larghezza sopra TA 174 mm I3 - Larghezza sopra V-ring 132 m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) 210 mm m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) 200 mm n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi 40 mm m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) 234 mm n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio 54 mm u - Larghezza foro di montaggio 18 mm v - Lunghezza foro di montaggio 24 mm D - diametro esterno cuscinetto 110 mm B - Larghezza RD 11 mm Quantità iniziale grasso 210 cm³ Diametro perni di centratura 6 mm m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori 162 mm
TENUTE E COPERCHI Tenuta DS SC 212 DS Tenuta LA SC 212 LA Tenuta FS SC 212 FSS Tenuta TA SC 212 TA Tenuta SV SC 212 SV Rivestimento estremità EC SC515-612EC Opzione V-ring V70A
VITI G - Viti di fissaggio M16 Coppia raccomandata viti di fissaggio 150 N-m Viti di connessione M16x60 Coppia raccomandata viti di connessione 150 N-m Carichi massimi 120° 180 kN Carichi massimi 150° 100 kN Carichi massimi 180° 90 kN
CARICHI DI ROTTURA Carico di rottura a P 0° 355 kN Carico di rottura a P 55° 300 kN Carico di rottura a P 90° 180 kN Carico di rottura a P 120° 132 kN Carico di rottura a P 150° 125 kN Carico di rottura a P 180° 160 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE Disco di regolazione RDC212
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 Cuscinetto 1212 Anello di fissaggio (x2) FR110x13x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 Cuscinetto 2212 Anello di fissaggio (x2) FR110x10x4
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 Cuscinetto 22212 Anello di fissaggio (x2) FR110x10x4