Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti , in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - diametro interno 75 mm d1 - Grande diametro interno 85 mm a - Lunghezza dell'alloggiamento 280 mm b - Larghezza del piede dell'alloggiamento 80 mm C - Altezza base alloggiamento 30 mm g - Larghezza sede cuscinetto 56 mm h - Altezza al centro del cuscinetto 80 mm h1 - Altezza dell'alloggiamento 155 mm I - Altezza a metà larghezza del supporto 115 mm I1 - Larghezza sopra TS 132 mm I2 - Larghezza sopra TA 192 mm I3 - Larghezza sopra V-ring 142 m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) 230 mm m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) 220 mm n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi 48 mm m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) 257 mm n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio 58 mm u - Larghezza foro di montaggio 18 mm v - Lunghezza foro di montaggio 24 mm D - diametro esterno cuscinetto 130 mm B - Larghezza RD 11 mm Quantità iniziale grasso 330 cm³ Diametro perni di centratura 6 mm m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori 186 mm
TENUTE E COPERCHI Tenuta DS SC 215 DS Tenuta LA SC 215 LA Tenuta FS SC 215 FSS Tenuta TA SC 215 TA Tenuta SV SC 215 SV Rivestimento estremità EC SC518-615EC Opzione V-ring V85A
VITI G - Viti di fissaggio M16 Coppia raccomandata viti di fissaggio 150 N-m Viti di connessione M16x70 Coppia raccomandata viti di connessione 150 N-m Carichi massimi 120° 180 kN Carichi massimi 150° 100 kN Carichi massimi 180° 90 kN
CARICHI DI ROTTURA Carico di rottura a P 0° 475 kN Carico di rottura a P 55° 411 kN Carico di rottura a P 90° 250 kN Carico di rottura a P 120° 185 kN Carico di rottura a P 150° 160 kN Carico di rottura a P 180° 215 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE Disco di regolazione RDC215
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 Cuscinetto 1215 Anello di fissaggio (x2) FR130x15,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 Cuscinetto 2215 Anello di fissaggio (x2) FR130x12,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 Cuscinetto 22215 Anello di fissaggio (x2) FR130x12,5x5