Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 140 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 155 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 221 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 285 mm |
| I3 - Larghezza sopra V-ring | 241 |
| B - Larghezza RD | 22 mm |
| Quantità iniziale grasso | 2000 cm³ |

| TENUTE E COPERCHI | | Tenuta DS | SC 228 DS |
| Tenuta LA | SC 228 LA |
| Tenuta FS | SC 228 FS |
| Tenuta TA | SC 228 TA |
| Tenuta SV | SC 228 SV |
| Rivestimento estremità EC | SC228-528EC |
| Opzione V-ring | V160A |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Disco di regolazione | RDC228 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 22228 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR250x15x6 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 23228 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR250x5x6 |