Supporti in due parti SNC (D)

SNC312 - SNR

SNC312

Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC515-612-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno60 mm
d1 - Grande diametro interno70 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento280 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento80 mm
C - Altezza base alloggiamento30 mm
g - Larghezza sede cuscinetto56 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto80 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento155 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto115 mm
I1 - Larghezza sopra TS128 mm
I2 - Larghezza sopra TA183 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring142
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)230 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)220 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi48 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)257 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio58 mm
u - Larghezza foro di montaggio18 mm
v - Lunghezza foro di montaggio24 mm
D - diametro esterno cuscinetto130 mm
B - Larghezza RD10 mm
Quantità iniziale grasso330 cm³
Diametro perni di centratura6 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori186 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 212 DS
Tenuta LASC 212 LA
Tenuta FSSC 212 FSS
Tenuta TASC 212 TA
Tenuta SVSC 212 SV
Rivestimento estremità ECSC515-612EC
Opzione V-ringV70A
VITI
G - Viti di fissaggioM16
Coppia raccomandata viti di fissaggio150 N-m
Viti di connessioneM16x70
Coppia raccomandata viti di connessione150 N-m
Carichi massimi 120°180 kN
Carichi massimi 150°100 kN
Carichi massimi 180°90 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°475 kN
Carico di rottura a P 55°411 kN
Carico di rottura a P 90°250 kN
Carico di rottura a P 120°185 kN
Carico di rottura a P 150°160 kN
Carico di rottura a P 180°215 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC312
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1312
Anello di fissaggio (x2)FR130x12,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2312
Anello di fissaggio (x2)FR130x5x4
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto21312
Anello di fissaggio (x2)FR130x12,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 4
Cuscinetto22312
Anello di fissaggio (x2)FR130x5x4