Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 70 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 80 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 320 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 90 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 32 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 61 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 95 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 183 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 125 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 140 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 197 mm |
| I3 - Larghezza sopra V-ring | 152 |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 260 mm |
| m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) | 252 mm |
| n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi | 52 mm |
| m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) | 292 mm |
| n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio | 66 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 22 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 28 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 150 mm |
| B - Larghezza RD | 15 mm |
| Quantità iniziale grasso | 500 cm³ |
| Diametro perni di centratura | 6 mm |
| m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori | 210 mm |

| TENUTE E COPERCHI | | Tenuta DS | SC 214 DS |
| Tenuta LA | SC 214 LA |
| Tenuta FS | SC 214 FSS |
| Tenuta TA | SC 214 TA |
| Tenuta SV | SC 214 SV |
| Rivestimento estremità EC | SC517EC |
| Opzione V-ring | V80A |
| VITI | | G - Viti di fissaggio | M20 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 290 N-m |
| Viti di connessione | M16x80 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 150 N-m |
| Carichi massimi 120° | 180 kN |
| Carichi massimi 150° | 100 kN |
| Carichi massimi 180° | 90 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 560 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 480 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 290 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 205 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 191 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 250 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Disco di regolazione | RDC314 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1314 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR150x13x5 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2314 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR150x5x6 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 21314 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR150x13x5 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 4 | | Cuscinetto | 22314 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR150x5x6 |