Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti , in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - diametro interno 80 mm d1 - Grande diametro interno 90 mm a - Lunghezza dell'alloggiamento 345 mm b - Larghezza del piede dell'alloggiamento 100 mm C - Altezza base alloggiamento 35 mm g - Larghezza sede cuscinetto 68 mm h - Altezza al centro del cuscinetto 112 mm h1 - Altezza dell'alloggiamento 212 mm I - Altezza a metà larghezza del supporto 145 mm I1 - Larghezza sopra TS 159 mm I2 - Larghezza sopra TA 216 mm I3 - Larghezza sopra V-ring 172 m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) 290 mm m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) 280 mm n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi 58 mm m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) 317 mm n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio 70 mm u - Larghezza foro di montaggio 22 mm v - Lunghezza foro di montaggio 28 mm D - diametro esterno cuscinetto 170 mm B - Larghezza RD 20 mm Quantità iniziale grasso 700 cm³ Diametro perni di centratura 6 mm m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori 227 mm
TENUTE E COPERCHI Tenuta DS SC 316 DS Tenuta LA SC 316 LA Tenuta FS SC 316 FSS Tenuta TA SC 316 TA Tenuta SV SC 316 SV Rivestimento estremità EC SC519-616EC Opzione V-ring V90A
VITI G - Viti di fissaggio M20 Coppia raccomandata viti di fissaggio 290 N-m Viti di connessione M20x100 Coppia raccomandata viti di connessione 290 N-m Carichi massimi 120° 260 kN Carichi massimi 150° 150 kN Carichi massimi 180° 130 kN
CARICHI DI ROTTURA Carico di rottura a P 0° 710 kN Carico di rottura a P 55° 580 kN Carico di rottura a P 90° 355 kN Carico di rottura a P 120° 265 kN Carico di rottura a P 150° 230 kN Carico di rottura a P 180° 300 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE Disco di regolazione RDC316
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 Cuscinetto 1316 Anello di fissaggio (x2) FR170x14,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 Cuscinetto 2316 Anello di fissaggio (x2) FR170x5x6
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 Cuscinetto 21316 Anello di fissaggio (x2) FR170x14,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 4 Cuscinetto 22316 Anello di fissaggio (x2) FR170x5x6