Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti , in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - diametro interno 100 mm d1 - Grande diametro interno 115 mm a - Lunghezza dell'alloggiamento 410 mm b - Larghezza del piede dell'alloggiamento 120 mm C - Altezza base alloggiamento 45 mm g - Larghezza sede cuscinetto 86 mm h - Altezza al centro del cuscinetto 140 mm h1 - Altezza dell'alloggiamento 271 mm I - Altezza a metà larghezza del supporto 185 mm I1 - Larghezza sopra TS 200 mm I2 - Larghezza sopra TA 256 mm I3 - Larghezza sopra V-ring 216 m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) 350 mm m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) 330 mm n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi 74 mm m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) 378 mm n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio 88 mm u - Larghezza foro di montaggio 26 mm v - Lunghezza foro di montaggio 32 mm D - diametro esterno cuscinetto 215 mm B - Larghezza RD 24 mm Quantità iniziale grasso 1400 cm³ Diametro perni di centratura 8 mm m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori 282 mm
TENUTE E COPERCHI Tenuta DS SC 320 DS Tenuta LA SC 320 LA Tenuta FS SC 320 FSS Tenuta TA SC 320 TA Tenuta SV SC 320 SV Rivestimento estremità EC SC524-620EC Opzione V-ring V120A
VITI G - Viti di fissaggio M24 Coppia raccomandata viti di fissaggio 500 N-m Viti di connessione M24x130 Coppia raccomandata viti di connessione 500 N-m Carichi massimi 120° 360 kN Carichi massimi 150° 210 kN Carichi massimi 180° 180 kN
CARICHI DI ROTTURA Carico di rottura a P 0° 950 kN Carico di rottura a P 55° 800 kN Carico di rottura a P 90° 475 kN Carico di rottura a P 120° 355 kN Carico di rottura a P 150° 320 kN Carico di rottura a P 180° 420 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE Disco di regolazione RDC320
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 Cuscinetto 1320 Anello di fissaggio (x2) FR215x19,5x6
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 Cuscinetto 2320 Anello di fissaggio (x2) FR215x6,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 Cuscinetto 21320 Anello di fissaggio (x2) FR215x19,5x6
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 4 Cuscinetto 22320 Anello di fissaggio (x2) FR215x6,5x5