Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti in due parti SNC (D)

SNC505 - SNR

SNC505

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC505-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno20 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento165 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento46 mm
C - Altezza base alloggiamento19 mm
g - Larghezza sede cuscinetto25 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto40 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento74 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto67 mm
I1 - Larghezza sopra TS79 mm
I2 - Larghezza sopra TA134 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring85
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)130 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)116 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi28 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)152 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio32 mm
u - Larghezza foro di montaggio15 mm
v - Lunghezza foro di montaggio20 mm
D - diametro esterno cuscinetto52 mm
z - Distanza RDC/cuscinetto2 mm
Quantità iniziale grasso30 cm³
Diametro perni di centratura5 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori101 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 505 DS
Tenuta LASC 505 LA
Tenuta FSSC 505 FSS
Tenuta TASC 505 TA
Tenuta SVSC 505 SV
Rivestimento estremità ECSC505EC
Opzione V-ringV20A
VITI
G - Viti di fissaggioM12
Coppia raccomandata viti di fissaggio65 N-m
Viti di connessioneM10x40
Coppia raccomandata viti di connessione35 N-m
Carichi massimi 120°60 kN
Carichi massimi 150°35 kN
Carichi massimi 180°30 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°180 kN
Carico di rottura a P 55°160 kN
Carico di rottura a P 90°95 kN
Carico di rottura a P 120°70 kN
Carico di rottura a P 150°60 kN
Carico di rottura a P 180°80 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC505
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1205K
Bussola di serraggioH 205
Anello di fissaggio (x2)FR52x5x3
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2205K
Bussola di serraggioH 305
Anello di fissaggio (x2)FR52x3,5x3,5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22205K
Bussola di serraggioH 305
Anello di fissaggio (x2)FR52x3,5x3,5