Supporti in due parti SNC (D)

SNC507 - SNR

SNC507

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC507-606-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno30 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento185 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento52 mm
C - Altezza base alloggiamento22 mm
g - Larghezza sede cuscinetto34 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto50 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento93 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto82 mm
I1 - Larghezza sopra TS94 mm
I2 - Larghezza sopra TA148 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring100
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)150 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)135 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi25 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)172 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio38 mm
u - Larghezza foro di montaggio15 mm
v - Lunghezza foro di montaggio20 mm
D - diametro esterno cuscinetto72 mm
z - Distanza RDC/cuscinetto2 mm
Quantità iniziale grasso65 cm³
Diametro perni di centratura5 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori113 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 507 DS
Tenuta LASC 507 LA
Tenuta FSSC 507 FSS
Tenuta TASC 507 TA
Tenuta SVSC 507 SV
Rivestimento estremità ECSC507-606EC
Opzione V-ringV30A
VITI
G - Viti di fissaggioM12
Coppia raccomandata viti di fissaggio65 N-m
Viti di connessioneM10x45
Coppia raccomandata viti di connessione35 N-m
Carichi massimi 120°60 kN
Carichi massimi 150°35 kN
Carichi massimi 180°30 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°224 kN
Carico di rottura a P 55°190 kN
Carico di rottura a P 90°121 kN
Carico di rottura a P 120°85 kN
Carico di rottura a P 150°80 kN
Carico di rottura a P 180°95 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC507
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1207K
Bussola di serraggioH 207
Anello di fissaggio (x2)FR72x8,5x3
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2207K
Bussola di serraggioH 307
Anello di fissaggio (x2)FR72x5,5x3
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22207K
Bussola di serraggioH 307
Anello di fissaggio (x2)FR72x5,5x3