Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 55 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 255 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 70 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 30 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 48 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 70 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 133 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 105 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 117 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 172 mm |
| I3 - Larghezza sopra V-ring | 127 |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 210 mm |
| m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) | 200 mm |
| n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi | 40 mm |
| m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) | 234 mm |
| n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio | 54 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 18 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 24 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 110 mm |
| z - Distanza RDC/cuscinetto | 3 mm |
| Quantità iniziale grasso | 210 cm³ |
| Diametro perni di centratura | 6 mm |
| m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori | 162 mm |

| TENUTE E COPERCHI | | Tenuta DS | SC 512 DS |
| Tenuta LA | SC 512 LA |
| Tenuta FS | SC 512 FSS |
| Tenuta TA | SC 512 TA |
| Tenuta SV | SC 512 SV |
| Rivestimento estremità EC | SC512-610EC |
| Opzione V-ring | V55A |
| VITI | | G - Viti di fissaggio | M16 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
| Viti di connessione | M16x60 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 150 N-m |
| Carichi massimi 120° | 180 kN |
| Carichi massimi 150° | 100 kN |
| Carichi massimi 180° | 90 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 355 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 300 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 180 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 132 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 125 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 160 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Disco di regolazione | RDC512 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1212K |
| Bussola di serraggio | H 212 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR110x13x5 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2212K |
| Bussola di serraggio | H 312 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR110x10x4 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 22212K |
| Bussola di serraggio | H 312 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR110x10x4 |