• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti in due parti SNC (D)

SNC513 - SNR

SNC513

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC513-611-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno60 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento275 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento80 mm
C - Altezza base alloggiamento30 mm
g - Larghezza sede cuscinetto51 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto80 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento148 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto110 mm
I1 - Larghezza sopra TS122 mm
I2 - Larghezza sopra TA177 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring132
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)230 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)220 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi48 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)252 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio58 mm
u - Larghezza foro di montaggio18 mm
v - Lunghezza foro di montaggio24 mm
D - diametro esterno cuscinetto120 mm
z - Distanza RDC/cuscinetto3 mm
Quantità iniziale grasso270 cm³
Diametro perni di centratura5 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori182 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 513 DS
Tenuta LASC 513 LA
Tenuta FSSC 513 FSS
Tenuta TASC 513 TA
Tenuta SVSC 513 SV
Rivestimento estremità ECSC513-611EC
Opzione V-ringV60A
VITI
G - Viti di fissaggioM16
Coppia raccomandata viti di fissaggio150 N-m
Viti di connessioneM12x65
Coppia raccomandata viti di connessione60 N-m
Carichi massimi 120°180 kN
Carichi massimi 150°100 kN
Carichi massimi 180°90 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°400 kN
Carico di rottura a P 55°345 kN
Carico di rottura a P 90°210 kN
Carico di rottura a P 120°150 kN
Carico di rottura a P 150°132 kN
Carico di rottura a P 180°170 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC513
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1213K
Bussola di serraggioH 213
Anello di fissaggio (x2)FR120x14x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2213K
Bussola di serraggioH 313
Anello di fissaggio (x2)FR120x10x4
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22213K
Bussola di serraggioH 313
Anello di fissaggio (x2)FR120x10x4