Supporti in due parti SNC (D)

SNC522 - SNR

SNC522

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC522-619-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno100 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento410 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento120 mm
C - Altezza base alloggiamento45 mm
g - Larghezza sede cuscinetto80 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto125 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento242 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto175 mm
I1 - Larghezza sopra TS189 mm
I2 - Larghezza sopra TA246 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring202
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)350 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)320 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi74 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)378 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio88 mm
u - Larghezza foro di montaggio26 mm
v - Lunghezza foro di montaggio32 mm
D - diametro esterno cuscinetto200 mm
z - Distanza RDC/cuscinetto4 mm
Quantità iniziale grasso1200 cm³
Diametro perni di centratura8 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori282 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 522 DS
Tenuta LASC 522 LA
Tenuta FSSC 522 FSS
Tenuta TASC 522 TA
Tenuta SVSC 522 SV
Rivestimento estremità ECSC522-619EC
Opzione V-ringV100A
VITI
G - Viti di fissaggioM24
Coppia raccomandata viti di fissaggio500 N-m
Viti di connessioneM24x130
Coppia raccomandata viti di connessione500 N-m
Carichi massimi 120°360 kN
Carichi massimi 150°210 kN
Carichi massimi 180°180 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°950 kN
Carico di rottura a P 55°800 kN
Carico di rottura a P 90°450 kN
Carico di rottura a P 120°355 kN
Carico di rottura a P 150°320 kN
Carico di rottura a P 180°400 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC522
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1222K
Bussola di serraggioH 222
Anello di fissaggio (x2)FR200x21x6
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2222K
Bussola di serraggioH 322
Anello di fissaggio (x2)FR200x13,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto22222K
Bussola di serraggioH 322
Anello di fissaggio (x2)FR200x13,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 4
Cuscinetto23222K
Bussola di serraggioH 2322
Anello di fissaggio (x2)FR200x5,1x6