• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti in due parti SNC (D)

SNC524 - SNR

SNC524

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC524-620-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno110 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento410 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento120 mm
C - Altezza base alloggiamento45 mm
g - Larghezza sede cuscinetto86 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto140 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento271 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto185 mm
I1 - Larghezza sopra TS199 mm
I2 - Larghezza sopra TA256 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring216
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)350 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)330 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi74 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)378 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio88 mm
u - Larghezza foro di montaggio26 mm
v - Lunghezza foro di montaggio32 mm
D - diametro esterno cuscinetto215 mm
z - Distanza RDC/cuscinetto4 mm
Quantità iniziale grasso1400 cm³
Diametro perni di centratura6 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori282 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 524 DS
Tenuta LASC 524 LA
Tenuta FSSC 524 FSS
Tenuta TASC 524 TA
Tenuta SVSC 524 SV
Rivestimento estremità ECSC524-620EC
Opzione V-ringV110A
VITI
G - Viti di fissaggioM24
Coppia raccomandata viti di fissaggio500 N-m
Viti di connessioneM20x120
Coppia raccomandata viti di connessione200 N-m
Carichi massimi 120°360 kN
Carichi massimi 150°210 kN
Carichi massimi 180°180 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°950 kN
Carico di rottura a P 55°800 kN
Carico di rottura a P 90°475 kN
Carico di rottura a P 120°355 kN
Carico di rottura a P 150°320 kN
Carico di rottura a P 180°420 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC524
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto22224K
Bussola di serraggioH 3124
Anello di fissaggio (x2)FR215x14x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto23224K
Bussola di serraggioH 2324
Anello di fissaggio (x2)FR215x5x6