Supporti in due parti SNC (D)

SNC526 - SNR

SNC526

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC226-526-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno115 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento445 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento130 mm
C - Altezza base alloggiamento50 mm
g - Larghezza sede cuscinetto90 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto150 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento290 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto190 mm
I1 - Larghezza sopra TS207 mm
I2 - Larghezza sopra TA269 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring221
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)380 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)370 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi80 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)414 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio92 mm
u - Larghezza foro di montaggio28 mm
v - Lunghezza foro di montaggio35 mm
D - diametro esterno cuscinetto230 mm
z - Distanza RDC/cuscinetto4 mm
Quantità iniziale grasso1600 cm³
Diametro perni di centratura8 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori302 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 526 DS
Tenuta LASC 526 LA
Tenuta FSSC 526 FSS
Tenuta TASC 526 TA
Tenuta SVSC 526 SV
Rivestimento estremità ECSC226-526EC
Opzione V-ringV120A
VITI
G - Viti di fissaggioM24
Coppia raccomandata viti di fissaggio500 N-m
Viti di connessioneM24x130
Coppia raccomandata viti di connessione500 N-m
Carichi massimi 120°360 kN
Carichi massimi 150°210 kN
Carichi massimi 180°180 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°1060 kN
Carico di rottura a P 55°900 kN
Carico di rottura a P 90°540 kN
Carico di rottura a P 120°410 kN
Carico di rottura a P 150°360 kN
Carico di rottura a P 180°450 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC526
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto22226K
Bussola di serraggioH 3126
Anello di fissaggio (x2)FR230x13x6
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto23226K
Bussola di serraggioH 2326
Anello di fissaggio (x2)FR230x5x6