Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 30 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 205 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 60 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 25 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 39 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 60 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 107 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 85 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 97 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 151 mm |
| I3 - Larghezza sopra V-ring | 103 |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 170 mm |
| m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) | 160 mm |
| n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi | 34 mm |
| m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) | 188 mm |
| n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio | 44 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 15 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 20 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 80 mm |
| z - Distanza RDC/cuscinetto | 2 mm |
| Quantità iniziale grasso | 80 cm³ |
| Diametro perni di centratura | 5 mm |
| m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori | 130 mm |

| TENUTE E COPERCHI | | Tenuta DS | SC 607 DS |
| Tenuta LA | SC 607 LA |
| Tenuta FS | SC 607 FS |
| Tenuta TA | SC 607 TA |
| Tenuta SV | SC 607 SV |
| Rivestimento estremità EC | SC508-607EC |
| Opzione V-ring | V30A |
| VITI | | G - Viti di fissaggio | M12 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 65 N-m |
| Viti di connessione | M12x50 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 65 N-m |
| Carichi massimi 120° | 80 kN |
| Carichi massimi 150° | 45 kN |
| Carichi massimi 180° | 40 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 265 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 220 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 132 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 95 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 85 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 115 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Disco di regolazione | RDC607 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1307K |
| Bussola di serraggio | H 307 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR80x9x4 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2307K |
| Bussola di serraggio | H 2307 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR80x4x3 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 21307K |
| Bussola di serraggio | H 307 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR80x9x4 |