Supporti in due parti SNC (D)

SNC609 - SNR

SNC609

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso

Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • SNC511-609-

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno40 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento255 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento70 mm
C - Altezza base alloggiamento28 mm
g - Larghezza sede cuscinetto44 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto70 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento127 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto95 mm
I1 - Larghezza sopra TS107 mm
I2 - Larghezza sopra TA162 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring117
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)210 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)200 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi40 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)234 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio49 mm
u - Larghezza foro di montaggio18 mm
v - Lunghezza foro di montaggio24 mm
D - diametro esterno cuscinetto100 mm
z - Distanza RDC/cuscinetto3 mm
Quantità iniziale grasso180 cm³
Diametro perni di centratura6 mm
m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori162 mm
undefined
TENUTE E COPERCHI
Tenuta DSSC 609 DS
Tenuta LASC 609 LA
Tenuta FSSC 609 FS
Tenuta TASC 609 TA
Tenuta SVSC 609 SV
Rivestimento estremità ECSC511-609EC
Opzione V-ringV40A
VITI
G - Viti di fissaggioM16
Coppia raccomandata viti di fissaggio150 N-m
Viti di connessioneM16x60
Coppia raccomandata viti di connessione150 N-m
Carichi massimi 120°180 kN
Carichi massimi 150°100 kN
Carichi massimi 180°90 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°355 kN
Carico di rottura a P 55°280 kN
Carico di rottura a P 90°170 kN
Carico di rottura a P 120°125 kN
Carico di rottura a P 150°118 kN
Carico di rottura a P 180°145 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Disco di regolazioneRDC609
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1
Cuscinetto1309K
Bussola di serraggioH 309
Anello di fissaggio (x2)FR100x9,5x4
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2
Cuscinetto2309K
Bussola di serraggioH 2309
Anello di fissaggio (x2)FR100x4x3
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3
Cuscinetto21309K
Bussola di serraggioH 309
Anello di fissaggio (x2)FR100x9,5x4
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 4
Cuscinetto22309K
Bussola di serraggioH 2309
Anello di fissaggio (x2)FR100x4x3