Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 50 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 275 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 80 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 30 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 51 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 80 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 148 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 110 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 122 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 177 mm |
| I3 - Larghezza sopra V-ring | 132 |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 230 mm |
| m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) | 220 mm |
| n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi | 48 mm |
| m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) | 252 mm |
| n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio | 58 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 18 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 24 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 120 mm |
| z - Distanza RDC/cuscinetto | 3 mm |
| Quantità iniziale grasso | 270 cm³ |
| Diametro perni di centratura | 5 mm |
| m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori | 182 mm |

| TENUTE E COPERCHI | | Tenuta DS | SC 611 DS |
| Tenuta LA | SC 611 LA |
| Tenuta FS | SC 611 FSS |
| Tenuta TA | SC 611 TA |
| Tenuta SV | SC 611 SV |
| Rivestimento estremità EC | SC513-611EC |
| Opzione V-ring | V50A |
| VITI | | G - Viti di fissaggio | M16 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
| Viti di connessione | M12x65 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 60 N-m |
| Carichi massimi 120° | 180 kN |
| Carichi massimi 150° | 100 kN |
| Carichi massimi 180° | 90 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 400 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 345 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 210 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 150 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 132 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 170 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Disco di regolazione | RDC611 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1311K |
| Bussola di serraggio | H 311 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR120x11x4 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2311K |
| Bussola di serraggio | H 2311 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR120x4x5 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 21311K |
| Bussola di serraggio | H 311 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR120x11x4 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 4 | | Cuscinetto | 22311K |
| Bussola di serraggio | H 2311 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR120x4x5 |