Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 70 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 345 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 100 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 35 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 68 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 112 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 212 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 145 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 159 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 216 mm |
| I3 - Larghezza sopra V-ring | 172 |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 290 mm |
| m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) | 280 mm |
| n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi | 58 mm |
| m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) | 317 mm |
| n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio | 70 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 22 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 28 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 170 mm |
| z - Distanza RDC/cuscinetto | 4 mm |
| Quantità iniziale grasso | 700 cm³ |
| Diametro perni di centratura | 6 mm |
| m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori | 227 mm |

| TENUTE E COPERCHI | | Tenuta DS | SC 616 DS |
| Tenuta LA | SC 616 LA |
| Tenuta FS | SC 616 FSS |
| Tenuta TA | SC 616 TA |
| Tenuta SV | SC 616 SV |
| Rivestimento estremità EC | SC519-616EC |
| Opzione V-ring | V70A |
| VITI | | G - Viti di fissaggio | M20 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 290 N-m |
| Viti di connessione | M20x100 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 290 N-m |
| Carichi massimi 120° | 260 kN |
| Carichi massimi 150° | 150 kN |
| Carichi massimi 180° | 130 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 710 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 580 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 355 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 265 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 230 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 300 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Disco di regolazione | RDC616 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1316K |
| Bussola di serraggio | H 316 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR170x14,5x5 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2316K |
| Bussola di serraggio | H 2316 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR170x5x6 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 21316K |
| Bussola di serraggio | H 316 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR170x14,5x5 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 4 | | Cuscinetto | 22316K |
| Bussola di serraggio | H 2316 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR170x5x6 |