Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti , in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - diametro interno 75 mm a - Lunghezza dell'alloggiamento 380 mm b - Larghezza del piede dell'alloggiamento 110 mm C - Altezza base alloggiamento 40 mm g - Larghezza sede cuscinetto 70 mm h - Altezza al centro del cuscinetto 112 mm h1 - Altezza dell'alloggiamento 215 mm I - Altezza a metà larghezza del supporto 160 mm I1 - Larghezza sopra TS 174 mm I2 - Larghezza sopra TA 231 mm I3 - Larghezza sopra V-ring 187 m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) 320 mm m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) 300 mm n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi 66 mm m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) 348 mm n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio 78 mm u - Larghezza foro di montaggio 26 mm v - Lunghezza foro di montaggio 32 mm D - diametro esterno cuscinetto 180 mm z - Distanza RDC/cuscinetto 4 mm Quantità iniziale grasso 900 cm³ Diametro perni di centratura 8 mm m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori 250 mm
TENUTE E COPERCHI Tenuta DS SC 617 DS Tenuta LA SC 617 LA Tenuta FS SC 617 FS Tenuta TA SC 617 TA Tenuta SV SC 617 SV Rivestimento estremità EC SC520-617EC Opzione V-ring V75A
VITI G - Viti di fissaggio M24 Coppia raccomandata viti di fissaggio 500 N-m Viti di connessione M24x100 Coppia raccomandata viti di connessione 500 N-m Carichi massimi 120° 360 kN Carichi massimi 150° 210 kN Carichi massimi 180° 180 kN
CARICHI DI ROTTURA Carico di rottura a P 0° 750 kN Carico di rottura a P 55° 630 kN Carico di rottura a P 90° 375 kN Carico di rottura a P 120° 280 kN Carico di rottura a P 150° 250 kN Carico di rottura a P 180° 320 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE Disco di regolazione RDC617
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 Cuscinetto 1317K Bussola di serraggio H 317 Anello di fissaggio (x2) FR180x14,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 Cuscinetto 2317K Bussola di serraggio H 2317 Anello di fissaggio (x2) FR180x5x6
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 Cuscinetto 21317K Bussola di serraggio H 317 Anello di fissaggio (x2) FR180x14,5x5
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 4 Cuscinetto 22317K Bussola di serraggio H 2317 Anello di fissaggio (x2) FR180x5x6