Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Supporti in due parti SNC (D)
SNCD228 - SNR
Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
SNCD228-528-
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - diametro interno
140 mm
d1 - Grande diametro interno
155 mm
D1 - fori di fissaggio MH1
35 mm
D2 - fori di fissaggio MH2
26 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento
500 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento
150 mm
C - Altezza base alloggiamento
50 mm
g - Larghezza sede cuscinetto
98 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto
150 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento
302 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto
205 mm
I1 - Larghezza sopra TS
221 mm
I2 - Larghezza sopra TA
285 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring
241
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)
420 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)
400 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi
92 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)
458 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio