Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31

SNCD3038R + 23038 - SNR

SNCD3038R + 23038

Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno190 mm
d1 - Grande diametro interno200 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento530 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento190 mm
C - Altezza base alloggiamento75 mm
g - Larghezza sede cuscinetto115 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto180 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento353 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto240 mm
I1 - Larghezza sopra TS250 mm
I2 - Larghezza sopra TA318 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)450 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio490 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)110 mm
u - Larghezza foro di montaggio28 mm
v - Lunghezza foro di montaggio34 mm
D - diametro esterno cuscinetto290 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto90,5 mm
W - Distanza cuscinetto15 mm
Peso alloggiamento80 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
Quantità iniziale grasso2600 cm³
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM24
Coppia raccomandata viti di fissaggio500 N-m
Viti di connessioneM24x150
Coppia raccomandata viti di connessione440 N-m
Vite/i a occhielloM16
Carichi massimi 120°800 kN
Carichi massimi 150°460 kN
Carichi massimi 180°400 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°3420 kN
Carico di rottura a P 55°4320 kN
Carico di rottura a P 90°2070 kN
Carico di rottura a P 120°1530 kN
Carico di rottura a P 150°1360 kN
Carico di rottura a P 180°1710 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Designazioni dell'alloggiamentoSNCD3038R
Cuscinetto23038
Anelli di fissaggio4 x FR290x10x6.5
Tenute a labirinto TSTS-44
Tenute in taconite TATA-44
Coperchi TETE-44