Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 220 mm |
d1 - Grande diametro interno | 240 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 610 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 230 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 85 mm |
g - Larghezza sede cuscinetto | 130 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 210 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 411 mm |
I - Altezza a metà larghezza del supporto | 280 mm |
I1 - Larghezza sopra TS | 290 mm |
I2 - Larghezza sopra TA | 353 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 510 mm |
m1 - Distanza tra perni di fissaggio | 560 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 130 mm |
u - Larghezza foro di montaggio | 35 mm |
v - Lunghezza foro di montaggio | 42 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 340 mm |
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 106,5 mm |
W - Distanza cuscinetto | 10 mm |
Peso alloggiamento | 117 kg |
Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |
Quantità iniziale grasso | 4200 cm³ |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M30 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 1005 N-m |
Viti di connessione | M24x160 |
Coppia raccomandata viti di connessione | 440 N-m |
Vite/i a occhiello | M20 |
Carichi massimi 120° | 800 kN |
Carichi massimi 150° | 460 kN |
Carichi massimi 180° | 400 kN |
CARICHI DI ROTTURA | |
---|---|
Carico di rottura a P 0° | 4600 kN |
Carico di rottura a P 55° | 5700 kN |
Carico di rottura a P 90° | 2800 kN |
Carico di rottura a P 120° | 1900 kN |
Carico di rottura a P 150° | 1800 kN |
Carico di rottura a P 180° | 2300 kN |
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
---|---|
Designazioni dell'alloggiamento | SNCD3044R |
Cuscinetto | 23044 |
Anelli di fissaggio | 4 x FR340x10x10 |
Tenute a labirinto TS | TS-52 |
Tenute in taconite TA | TA-52 |
Coperchi TE | TE-52 |