Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31

SNCD3048 + 23048K - SNR

SNCD3048 + 23048K

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno220 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento640 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento240 mm
C - Altezza base alloggiamento90 mm
g - Larghezza sede cuscinetto140 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto220 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento434 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto290 mm
I1 - Larghezza sopra TS300 mm
I2 - Larghezza sopra TA387 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)540 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio590 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)140 mm
u - Larghezza foro di montaggio35 mm
v - Lunghezza foro di montaggio42 mm
D - diametro esterno cuscinetto360 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto112,5 mm
W - Distanza cuscinetto12 mm
Peso alloggiamento141 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
Quantità iniziale grasso4900 cm³
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM30
Coppia raccomandata viti di fissaggio1005 N-m
Viti di connessioneM24x160
Coppia raccomandata viti di connessione440 N-m
Vite/i a occhielloM20
Carichi massimi 120°800 kN
Carichi massimi 150°460 kN
Carichi massimi 180°400 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°5500 kN
Carico di rottura a P 55°7200 kN
Carico di rottura a P 90°3400 kN
Carico di rottura a P 120°2500 kN
Carico di rottura a P 150°2300 kN
Carico di rottura a P 180°2800 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Designazioni dell'alloggiamentoSNCD3048
Cuscinetto23048K
Bussola di serraggioH3048
Anelli di fissaggio4 x FR360x12x10
Tenute a labirinto TSTS-48
Tenute in taconite TATA-48
Coperchi TETE-48