Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31

SNCD3052 + 23052K - SNR

SNCD3052 + 23052K

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno240 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento700 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento260 mm
C - Altezza base alloggiamento95 mm
g - Larghezza sede cuscinetto148 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto240 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento474 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto310 mm
I1 - Larghezza sopra TS315 mm
I2 - Larghezza sopra TA397 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)600 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio650 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)150 mm
u - Larghezza foro di montaggio35 mm
v - Lunghezza foro di montaggio42 mm
D - diametro esterno cuscinetto400 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto119,5 mm
W - Distanza cuscinetto12 mm
Peso alloggiamento178 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
Quantità iniziale grasso6500 cm³
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM30
Coppia raccomandata viti di fissaggio1005 N-m
Viti di connessioneM30x180
Coppia raccomandata viti di connessione870 N-m
Vite/i a occhielloM24
Carichi massimi 120°1300 kN
Carichi massimi 150°750 kN
Carichi massimi 180°650 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°6100 kN
Carico di rottura a P 55°7500 kN
Carico di rottura a P 90°3600 kN
Carico di rottura a P 120°2700 kN
Carico di rottura a P 150°2500 kN
Carico di rottura a P 180°3000 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Designazioni dell'alloggiamentoSNCD3052
Cuscinetto23052K
Bussola di serraggioH3052
Anelli di fissaggio2 x FR400x22x10
Tenute a labirinto TSTS-52
Tenute in taconite TATA-52
Coperchi TETE-52