Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31

SNCD3056R + 23056 - SNR

SNCD3056R + 23056

Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno280 mm
d1 - Grande diametro interno300 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento770 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento280 mm
C - Altezza base alloggiamento100 mm
g - Larghezza sede cuscinetto166 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto260 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento516 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto320 mm
I1 - Larghezza sopra TS330 mm
I2 - Larghezza sopra TA413 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)650 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio720 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)160 mm
u - Larghezza foro di montaggio42 mm
v - Lunghezza foro di montaggio50 mm
D - diametro esterno cuscinetto420 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto127 mm
W - Distanza cuscinetto13 mm
Peso alloggiamento223 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
Quantità iniziale grasso7900 cm³
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM36
Coppia raccomandata viti di fissaggio1750 N-m
Viti di connessioneM30x220
Coppia raccomandata viti di connessione870 N-m
Vite/i a occhielloM24
Carichi massimi 120°1300 kN
Carichi massimi 150°750 kN
Carichi massimi 180°650 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°6800 kN
Carico di rottura a P 55°8400 kN
Carico di rottura a P 90°4100 kN
Carico di rottura a P 120°3000 kN
Carico di rottura a P 150°2700 kN
Carico di rottura a P 180°3400 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Designazioni dell'alloggiamentoSNCD3056R
Cuscinetto23056
Anelli di fissaggio6 x FR420x10x10
Tenute a labirinto TSTS-64
Tenute in taconite TATA-64
Coperchi TETE-64