Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 320 mm |
d1 - Grande diametro interno | 340 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 830 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 310 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 110 mm |
g - Larghezza sede cuscinetto | 181 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 300 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 591 mm |
I - Altezza a metà larghezza del supporto | 350 mm |
I1 - Larghezza sopra TS | 360 mm |
I2 - Larghezza sopra TA | 443 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 710 mm |
m1 - Distanza tra perni di fissaggio | 770 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 190 mm |
u - Larghezza foro di montaggio | 42 mm |
v - Lunghezza foro di montaggio | 50 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 480 mm |
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 145,5 mm |
W - Distanza cuscinetto | 22 mm |
Peso alloggiamento | 308 kg |
Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |
Quantità iniziale grasso | 11700 cm³ |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M36 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 1750 N-m |
Viti di connessione | M30x220 |
Coppia raccomandata viti di connessione | 870 N-m |
Vite/i a occhiello | M30 |
Carichi massimi 120° | 1300 kN |
Carichi massimi 150° | 750 kN |
Carichi massimi 180° | 650 kN |
CARICHI DI ROTTURA | |
---|---|
Carico di rottura a P 0° | 8600 kN |
Carico di rottura a P 55° | 10800 kN |
Carico di rottura a P 90° | 5200 kN |
Carico di rottura a P 120° | 3900 kN |
Carico di rottura a P 150° | 3400 kN |
Carico di rottura a P 180° | 4300 kN |
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
---|---|
Designazioni dell'alloggiamento | SNCD3064R |
Cuscinetto | 23064 |
Anelli di fissaggio | 6 x FR480x10x10 |
Tenute a labirinto TS | TS-72 |
Tenute in taconite TA | TA-72 |
Coperchi TE | TE-72 |