Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 400 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 1040 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 360 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 120 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 194 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 360 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 715 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 400 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 410 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 492 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 870 mm |
| m1 - Distanza tra perni di fissaggio | 960 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 220 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 42 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 50 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 620 mm |
| g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 174,5 mm |
| W - Distanza cuscinetto | 30 mm |
| Peso alloggiamento | 471 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |
| Quantità iniziale grasso | 20400 cm³ |

| VITI | | G - Viti di fissaggio | M36 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 1750 N-m |
| Viti di connessione | M36x250 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 1520 N-m |
| Vite/i a occhiello | M36 |
| Carichi massimi 120° | 1800 kN |
| Carichi massimi 150° | 1040 kN |
| Carichi massimi 180° | 900 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 10900 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 14400 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 7000 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 5200 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 4500 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 5700 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Designazioni dell'alloggiamento | SNCD3084 |
| Cuscinetto | 23084K |
| Bussola di serraggio | H3084 |
| Anelli di fissaggio | 2 x FR620x22x15 |
| Tenute a labirinto TS | TS-84 |
| Tenute in taconite TA | TA-84 |
| Coperchi TE | TE-84 |