Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31
SNCD30/500 + 230/500K - SNR
Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - diametro interno
470 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento
1220 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento
430 mm
C - Altezza base alloggiamento
135 mm
g - Larghezza sede cuscinetto
246 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto
420 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento
835 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto
460 mm
I1 - Larghezza sopra TS
469 mm
I2 - Larghezza sopra TA
552 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)
1030 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio
1120 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)
260 mm
u - Larghezza foro di montaggio
48 mm
v - Lunghezza foro di montaggio
60 mm
D - diametro esterno cuscinetto
720 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto