Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31

SNCD30/500R + 230/500 - SNR

SNCD30/500R + 230/500

Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno500 mm
d1 - Grande diametro interno530 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento1220 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento430 mm
C - Altezza base alloggiamento135 mm
g - Larghezza sede cuscinetto246 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto420 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento835 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto460 mm
I1 - Larghezza sopra TS469 mm
I2 - Larghezza sopra TA551 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)1030 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio1120 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)260 mm
u - Larghezza foro di montaggio48 mm
v - Lunghezza foro di montaggio60 mm
D - diametro esterno cuscinetto720 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto209 mm
W - Distanza cuscinetto35 mm
Peso alloggiamento717 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
Quantità iniziale grasso30600 cm³
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM42
Coppia raccomandata viti di fissaggio2800 N-m
Viti di connessioneM42x280
Coppia raccomandata viti di connessione2430 N-m
Vite/i a occhielloM42
Carichi massimi 120°2300 kN
Carichi massimi 150°1330 kN
Carichi massimi 180°1150 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°12800 kN
Carico di rottura a P 55°16000 kN
Carico di rottura a P 90°7680 kN
Carico di rottura a P 120°5760 kN
Carico di rottura a P 150°4960 kN
Carico di rottura a P 180°6400 kN
Carico di rotura assiale P a4000 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Cuscinetto230/500
Anelli di fissaggio2 x FR720x29.5x15
Tenute a labirinto TSTS-560
Tenute in taconite TATA-560
Coperchi TETE-560