Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31

SNCD3138 + 23138K - SNR

SNCD3138 + 23138K

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno170 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento560 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento210 mm
C - Altezza base alloggiamento80 mm
g - Larghezza sede cuscinetto124 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto190 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento375 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto260 mm
I1 - Larghezza sopra TS270 mm
I2 - Larghezza sopra TA334 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)480 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio520 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)120 mm
u - Larghezza foro di montaggio28 mm
v - Lunghezza foro di montaggio34 mm
D - diametro esterno cuscinetto320 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto100 mm
W - Distanza cuscinetto10 mm
Peso alloggiamento100 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
Quantità iniziale grasso3300 cm³
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM24
Coppia raccomandata viti di fissaggio500 N-m
Viti di connessioneM24x150
Coppia raccomandata viti di connessione440 N-m
Vite/i a occhielloM20
Carichi massimi 120°800 kN
Carichi massimi 150°460 kN
Carichi massimi 180°400 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°3960 kN
Carico di rottura a P 55°4860 kN
Carico di rottura a P 90°2340 kN
Carico di rottura a P 120°1800 kN
Carico di rottura a P 150°1580 kN
Carico di rottura a P 180°1980 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Designazioni dell'alloggiamentoSNCD3138
Cuscinetto23138K
Bussola di serraggioH3138
Anelli di fissaggio2 x FR320x10x10
Tenute a labirinto TSTS-38
Tenute in taconite TATA-38
Coperchi TETE-38