Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31

SNCD3140 + 23140K - SNR

SNCD3140 + 23140K

Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno180 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento610 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento230 mm
C - Altezza base alloggiamento85 mm
g - Larghezza sede cuscinetto132 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto210 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento411 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto280 mm
I1 - Larghezza sopra TS290 mm
I2 - Larghezza sopra TA351 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)510 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio560 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)130 mm
u - Larghezza foro di montaggio35 mm
v - Lunghezza foro di montaggio42 mm
D - diametro esterno cuscinetto340 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto107,5 mm
W - Distanza cuscinetto10 mm
Peso alloggiamento129 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
Quantità iniziale grasso4300 cm³
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM30
Coppia raccomandata viti di fissaggio1005 N-m
Viti di connessioneM24x160
Coppia raccomandata viti di connessione440 N-m
Vite/i a occhielloM20
Carichi massimi 120°800 kN
Carichi massimi 150°460 kN
Carichi massimi 180°400 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°4600 kN
Carico di rottura a P 55°5700 kN
Carico di rottura a P 90°2800 kN
Carico di rottura a P 120°1900 kN
Carico di rottura a P 150°1800 kN
Carico di rottura a P 180°2300 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Designazioni dell'alloggiamentoSNCD3140
Cuscinetto23140K
Bussola di serraggioH3140
Anelli di fissaggio2 x FR340x10x10
Tenute a labirinto TSTS-40
Tenute in taconite TATA-40
Coperchi TETE-40