Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 300 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 320 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 830 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 310 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 110 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 180 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 300 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 591 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 350 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 360 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 442 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 710 mm |
| m1 - Distanza tra perni di fissaggio | 770 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 190 mm |
| u - Larghezza foro di montaggio | 42 mm |
| v - Lunghezza foro di montaggio | 50 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 500 mm |
| g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 154 mm |
| W - Distanza cuscinetto | 22 mm |
| Peso alloggiamento | 293 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |
| Quantità iniziale grasso | 11800 cm³ |

| VITI | | G - Viti di fissaggio | M36 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 1750 N-m |
| Viti di connessione | M30x220 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 870 N-m |
| Vite/i a occhiello | M30 |
| Carichi massimi 120° | 1300 kN |
| Carichi massimi 150° | 750 kN |
| Carichi massimi 180° | 650 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 8600 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 10800 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 5200 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 3900 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 3400 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 4300 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Designazioni dell'alloggiamento | SNCD3160R |
| Cuscinetto | 23160 |
| Anelli di fissaggio | 2 x FR500x10x10 |
| Tenute a labirinto TS | TS-68 |
| Tenute in taconite TA | TA-68 |
| Coperchi TE | TE-68 |