Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31

SNCD3164R + 23164 - SNR

SNCD3164R + 23164

Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno320 mm
d1 - Grande diametro interno340 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento880 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento330 mm
C - Altezza base alloggiamento115 mm
g - Larghezza sede cuscinetto196 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto320 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento631 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto370 mm
I1 - Larghezza sopra TS380 mm
I2 - Larghezza sopra TA462 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)750 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio820 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)200 mm
u - Larghezza foro di montaggio42 mm
v - Lunghezza foro di montaggio50 mm
D - diametro esterno cuscinetto540 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto165 mm
W - Distanza cuscinetto23 mm
Peso alloggiamento336 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
Quantità iniziale grasso12600 cm³
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM36
Coppia raccomandata viti di fissaggio1750 N-m
Viti di connessioneM30x240
Coppia raccomandata viti di connessione870 N-m
Vite/i a occhielloM30
Carichi massimi 120°1300 kN
Carichi massimi 150°750 kN
Carichi massimi 180°650 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°9700 kN
Carico di rottura a P 55°12600 kN
Carico di rottura a P 90°6100 kN
Carico di rottura a P 120°4500 kN
Carico di rottura a P 150°3900 kN
Carico di rottura a P 180°5000 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Designazioni dell'alloggiamentoSNCD3164R
Cuscinetto23164
Anelli di fissaggio2 x FR540x10x10
Tenute a labirinto TSTS-72
Tenute in taconite TATA-72
Coperchi TETE-72