• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31

SNCD3168R + 23168 - SNR

SNCD3168R + 23168

Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno340 mm
d1 - Grande diametro interno360 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento950 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento360 mm
C - Altezza base alloggiamento120 mm
g - Larghezza sede cuscinetto210 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto340 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento675 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto400 mm
I1 - Larghezza sopra TS410 mm
I2 - Larghezza sopra TA491 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)810 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio880 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)220 mm
u - Larghezza foro di montaggio42 mm
v - Lunghezza foro di montaggio50 mm
D - diametro esterno cuscinetto580 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto184,5 mm
W - Distanza cuscinetto24 mm
Peso alloggiamento418 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
Quantità iniziale grasso17400 cm³
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM36
Coppia raccomandata viti di fissaggio1750 N-m
Viti di connessioneM36x250
Coppia raccomandata viti di connessione1520 N-m
Vite/i a occhielloM30
Carichi massimi 120°1800 kN
Carichi massimi 150°1040 kN
Carichi massimi 180°900 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°10800 kN
Carico di rottura a P 55°13500 kN
Carico di rottura a P 90°6400 kN
Carico di rottura a P 120°4600 kN
Carico di rottura a P 150°4100 kN
Carico di rottura a P 180°5400 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Designazioni dell'alloggiamentoSNCD3168R
Cuscinetto23168
Anelli di fissaggio2 x FR580x10x10
Tenute a labirinto TSTS-76
Tenute in taconite TATA-76
Coperchi TETE-76