Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31

SNCD3180R + 23180 - SNR

SNCD3180R + 23180

Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno400 mm
d1 - Grande diametro interno430 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento1120 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento390 mm
C - Altezza base alloggiamento125 mm
g - Larghezza sede cuscinetto220 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto380 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento775 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto430 mm
I1 - Larghezza sopra TS440 mm
I2 - Larghezza sopra TA521 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)950 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio1020 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)240 mm
u - Larghezza foro di montaggio48 mm
v - Lunghezza foro di montaggio60 mm
D - diametro esterno cuscinetto650 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto202,5 mm
W - Distanza cuscinetto30 mm
Peso alloggiamento585 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
Quantità iniziale grasso24500 cm³
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM42
Coppia raccomandata viti di fissaggio2800 N-m
Viti di connessioneM36x250
Coppia raccomandata viti di connessione1520 N-m
Vite/i a occhielloM42
Carichi massimi 120°1800 kN
Carichi massimi 150°1040 kN
Carichi massimi 180°900 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°12600 kN
Carico di rottura a P 55°15600 kN
Carico di rottura a P 90°7500 kN
Carico di rottura a P 120°5500 kN
Carico di rottura a P 150°4800 kN
Carico di rottura a P 180°6300 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Designazioni dell'alloggiamentoSNCD3180R
Cuscinetto23180
Anelli di fissaggio2 x FR650x10x15
Tenute a labirinto TSTS-92
Tenute in taconite TATA-92
Coperchi TETE-92