Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 420 mm |
d1 - Grande diametro interno | 450 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 1170 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 420 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 130 mm |
g - Larghezza sede cuscinetto | 244 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 410 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 810 mm |
I - Altezza a metà larghezza del supporto | 460 mm |
I1 - Larghezza sopra TS | 470 mm |
I2 - Larghezza sopra TA | 551 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 1000 mm |
m1 - Distanza tra perni di fissaggio | 1070 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 260 mm |
u - Larghezza foro di montaggio | 48 mm |
v - Lunghezza foro di montaggio | 60 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 700 mm |
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto | 222,5 mm |
W - Distanza cuscinetto | 35 mm |
Peso alloggiamento | 696 kg |
Materiale dell'alloggiamento | ductile cast |
Quantità iniziale grasso | 30900 cm³ |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M42 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 2800 N-m |
Viti di connessione | M42x280 |
Coppia raccomandata viti di connessione | 2430 N-m |
Vite/i a occhiello | M42 |
Carichi massimi 120° | 2300 kN |
Carichi massimi 150° | 1330 kN |
Carichi massimi 180° | 1150 kN |
CARICHI DI ROTTURA | |
---|---|
Carico di rottura a P 0° | 13600 kN |
Carico di rottura a P 55° | 17200 kN |
Carico di rottura a P 90° | 8200 kN |
Carico di rottura a P 120° | 6100 kN |
Carico di rottura a P 150° | 5400 kN |
Carico di rottura a P 180° | 6800 kN |
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | |
---|---|
Designazioni dell'alloggiamento | SNCD3184R |
Cuscinetto | 23184 |
Anelli di fissaggio | 2 x FR700x10x15 |
Tenute a labirinto TS | TS-96 |
Tenute in taconite TA | TA-96 |
Coperchi TE | TE-96 |