Supporti ritti di grandi dimensioni SNCD30/31

SNCD3184R + 23184 - SNR

SNCD3184R + 23184

Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno420 mm
d1 - Grande diametro interno450 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento1170 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento420 mm
C - Altezza base alloggiamento130 mm
g - Larghezza sede cuscinetto244 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto410 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento810 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto460 mm
I1 - Larghezza sopra TS470 mm
I2 - Larghezza sopra TA551 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)1000 mm
m1 - Distanza tra perni di fissaggio1070 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)260 mm
u - Larghezza foro di montaggio48 mm
v - Lunghezza foro di montaggio60 mm
D - diametro esterno cuscinetto700 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto222,5 mm
W - Distanza cuscinetto35 mm
Peso alloggiamento696 kg
Materiale dell'alloggiamentoductile cast
Quantità iniziale grasso30900 cm³
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM42
Coppia raccomandata viti di fissaggio2800 N-m
Viti di connessioneM42x280
Coppia raccomandata viti di connessione2430 N-m
Vite/i a occhielloM42
Carichi massimi 120°2300 kN
Carichi massimi 150°1330 kN
Carichi massimi 180°1150 kN
CARICHI DI ROTTURA
Carico di rottura a P 0°13600 kN
Carico di rottura a P 55°17200 kN
Carico di rottura a P 90°8200 kN
Carico di rottura a P 120°6100 kN
Carico di rottura a P 150°5400 kN
Carico di rottura a P 180°6800 kN
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Designazioni dell'alloggiamentoSNCD3184R
Cuscinetto23184
Anelli di fissaggio2 x FR700x10x15
Tenute a labirinto TSTS-96
Tenute in taconite TATA-96
Coperchi TETE-96