Supporto in due parti per cuscinetti con alesaggio cilindrico, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 95 mm |
| d1 - Grande diametro interno | 110 mm |
| D1 - fori di fissaggio MH1 | 26 mm |
| D2 - fori di fissaggio MH2 | 18 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 410 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 120 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 45 mm |
| g - Larghezza sede cuscinetto | 80 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 125 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 242 mm |
| I - Altezza a metà larghezza del supporto | 175 mm |
| I1 - Larghezza sopra TS | 189 mm |
| I2 - Larghezza sopra TA | 246 mm |
| I3 - Larghezza sopra V-ring | 206 |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 350 mm |
| m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi) | 320 mm |
| n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi | 74 mm |
| m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio) | 378 mm |
| n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio | 88 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 200 mm |
| B - Larghezza RD | 24 mm |
| Quantità iniziale grasso | 1200 cm³ |
| Diametro perni di centratura | 8 mm |
| m3 - Distanza tra i fori di centraggio inferiori | 282 mm |

| TENUTE E COPERCHI | | Tenuta DS | SC 319 DS |
| Tenuta LA | SC 319 LA |
| Tenuta FS | SC 319 FSS |
| Tenuta TA | SC 319 TA |
| Tenuta SV | SC 319 SV |
| Rivestimento estremità EC | SC522-619EC |
| Opzione V-ring | V110A |
| VITI | | Viti di connessione | M24x130 |
| Coppia raccomandata viti di connessione | 500 N-m |
| Carichi massimi 120° | 360 kN |
| Carichi massimi 150° | 210 kN |
| Carichi massimi 180° | 180 kN |
| CARICHI DI ROTTURA | | Carico di rottura a P 0° | 1710 kN |
| Carico di rottura a P 55° | 1440 kN |
| Carico di rottura a P 90° | 810 kN |
| Carico di rottura a P 120° | 639 kN |
| Carico di rottura a P 150° | 576 kN |
| Carico di rottura a P 180° | 720 kN |
| COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE | | Disco di regolazione | RDC319 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 1 | | Cuscinetto | 1319 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR200x17,5x6 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 2 | | Cuscinetto | 2319 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR200x6,5x5 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 3 | | Cuscinetto | 21319 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR200x17,5x6 |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE 4 | | Cuscinetto | 22319 |
| Anello di fissaggio (x2) | FR200x6,5x5 |