Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Supporti in due parti SNC (D)
SNCD617 - SNR
Supporto in due parti per cuscinetti su bussola di serraggio, in ghisa duttile, per lubrificazione a grasso
Supporti ritti SNC in due parti, in ghisa grigia o duttile, con diverse opzioni di tenuta stagna.
Il kit contiene le seguenti referenze
SNCD520-617-
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - diametro interno
75 mm
D1 - fori di fissaggio MH1
26 mm
D2 - fori di fissaggio MH2
18 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento
380 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento
110 mm
C - Altezza base alloggiamento
40 mm
g - Larghezza sede cuscinetto
70 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto
112 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento
215 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto
160 mm
I1 - Larghezza sopra TS
174 mm
I2 - Larghezza sopra TA
231 mm
I3 - Larghezza sopra V-ring
187
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)
320 mm
m1 - Distanza di punzonatura (fori aggiuntivi)
300 mm
n1 - Distanza di punzonatura per fori aggiuntivi
66 mm
m2 - Distanza di punzonatura (perni di centraggio)
348 mm
n2 - Distanza di punzonature per perni di centraggio