Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti SNOE lubrificati ad olio

SNOE222CBL - SNR

SNOE222CBL

Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione ad olio

Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno110 mm
d1 - Grande diametro interno116 mm
d2 - Diametro interno piccolo107 mm
d3 - Filettatura sull'alberoM110x2
a - Lunghezza dell'alloggiamento510 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento165 mm
C - Altezza base alloggiamento50 mm
g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto70 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto49 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto165 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento300 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto175 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi260 mm
I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2)13 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)420 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)80 mm
u - Larghezza foro di montaggio28 mm
v - Lunghezza foro di montaggio45 mm
r - Diametro massimo spalla dell'albero1,6 mm
D - diametro esterno cuscinetto200 mm
Livello olio50-70 mm
Quantità olio2100 cm³
Peso72 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Cuscinetto22222
GhieraKM 22
Rondella di bloccoMB 22
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
Tenute in feltro (opzionali)9x7,5x451
VITI
G - Viti di fissaggioM24
Coppia raccomandata viti di fissaggio440 N-m
Viti di connessioneM20
Coppia raccomandata viti di connessione260 N-m
Vite/i a occhielloM16