Supporti SNOE lubrificati ad olio

SNOE226CAL - SNR

SNOE226CAL

Supporto in due parti per cuscinetti orientabili a rulli con alesaggio cilindrico, in ghisa, per lubrificazione ad olio

Supporti ritti in due parti, in ghisa grigia o duttile, per albero passante o di estremità.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno130 mm
d1 - Grande diametro interno136 mm
d3 - Filettatura sull'alberoM130x2
a - Lunghezza dell'alloggiamento570 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento175 mm
C - Altezza base alloggiamento65 mm
g - Distanza dallo spallamento dell'albero grande dal centro del cuscinetto77 mm
g1 - Distanza dallo spallamento dell'albero piccolo al centro del cuscinetto56 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto190 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento345 mm
I - Altezza a metà larghezza del supporto180 mm
I1 - Altezza alloggiamento sopra coperchi269 mm
I2 - Spostamento del cuscinetto mobile (x2)13 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)460 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)90 mm
u - Larghezza foro di montaggio36 mm
v - Lunghezza foro di montaggio50 mm
r - Diametro massimo spalla dell'albero1,6 mm
D - diametro esterno cuscinetto230 mm
Livello olio55-75 mm
Quantità olio2300 cm³
Peso87 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - GENERALE
Cuscinetto22226
GhieraKM 26
Rondella di bloccoMB 26
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
Tenute in feltro (opzionali)9x7,5x529
VITI
G - Viti di fissaggioM30
Coppia raccomandata viti di fissaggio870 N-m
Viti di connessioneM20
Coppia raccomandata viti di connessione260 N-m
Vite/i a occhielloM16